Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1705478 |
1705494 |
1705504 |
1717314 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | PCB/contact coudé | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 500 | 54 jours | 320 | -|- | 4 | 6.8 | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
1.05 € | 200 | 54 jours | 320 | -|- | 4 | 6.8 | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
1.27 € | 200 | 54 jours | 320 | -|- | 4 | 6.8 | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
1.69 € | 200 | 54 jours | 320 | -|- | 4 | 6.8 | 5 | 5 | Autre | 12 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Noir | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 |
Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Type de fixation de PCB | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
PCB/contact coudé
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles