Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1933228 |
1933231 |
1933244 |
1933257 |
1933273 |
1933299 |
1933309 |
1933312 |
1935556 |
1935569 |
1935572 |
1935598 |
1935608 |
1935611 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | PCB/contact coudé | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 300 | 7 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
0.85 € | 300 | 7 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
0.97 € | 200 | 7 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
1.09 € | 200 | 7 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
1.33 € | 200 | 7 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
1.58 € | 150 | 7 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
1.70 € | 150 | 19 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
1.82 € | 150 | 7 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
2.06 € | 100 | 19 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
2.18 € | 100 | 19 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
2.30 € | 100 | 19 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
2.54 € | 100 | 19 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
2.67 € | 100 | 19 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
2.79 € | 100 | 7 jours | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | 12 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Noir | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 |
Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Type de fixation de PCB | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
PCB/contact coudé
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles