Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1830760 |
1830773 |
1830809 |
1830867 |
1830870 |
1830883 |
1830896 |
1830906 |
1830919 |
1830922 |
1830935 |
1830948 |
1830951 |
1830964 |
1875519 |
1875535 |
1875548 |
1875551 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 50 | 18 jours | Noir | -40|100 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
4.95 € | 50 | 18 jours | Noir | -40|100 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
6.80 € | 50 | 18 jours | Noir | -40|100 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
1.26 € | 150 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
1.88 € | 100 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
2.50 € | 100 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
3.12 € | 100 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
3.73 € | 50 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
4.35 € | 50 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
4.97 € | 50 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
5.59 € | 50 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
6.21 € | 50 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
6.83 € | 50 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
7.45 € | 50 | 18 jours | Noir | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
6.80 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
8.04 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
8.66 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
9.28 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) |
Courant nominal d'entrée(A) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Type de fixation de PCB
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles