Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Matériau de surface de contact | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.16 € | 50 | 47 jours | -40|-40 | Or | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | — | |||
27.30 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Autre | |||
33.72 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Autre | |||
35.33 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Autre | |||
17.79 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Autre | |||
21.00 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Autre | |||
27.42 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Autre | |||
30.64 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Autre | |||
17.66 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
20.88 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
22.48 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
24.09 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
27.30 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
28.91 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
30.51 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
33.72 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
35.33 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
36.94 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
38.54 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
11.36 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
16.18 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
17.79 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
22.61 € | 50 | 22 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
24.21 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
27.42 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
30.64 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
32.24 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
35.45 € | 50 | 47 jours | -40|100 | Étain | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Autre |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 4 |
Type de connexion électrique | Connexion à vis | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Type de câble connectable | Filin tubulaire | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.34|2.5 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|2.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|2.5 | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Température de fonctionnement(°C)
Matériau de surface de contact
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles