Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, GFKIC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1761645
1761658
1761661
1761674
1761687
1761690
1761700
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.74 €

50 89 jours

6.70 €

50 89 jours

7.65 €

50 89 jours

8.61 €

50 89 jours

9.57 €

50 89 jours

10.52 €

50 22 jours

11.48 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Nombre de pôles Type de contact Broche Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 6 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Connexions à espacement modulaire(mm) 7.62 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 7.62
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|2.5 Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)
Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique