Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, PTCM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1015242
1015243
1015244
1015245
1015246
1015247
1015248
1015458
1015459
1015460
1015461
1015462
1015463
1015464
1047894
1047897
1047898
1047899
1047900
1047901
1047902
1048116
1048117
1048118
1048119
1048121
1048122
1048123
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Type de contact Température de fonctionnement
(°C)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Degré de protection (IP), monté Matériau du contact Connexion contact/conducteur coudée

0.37 €

500 15 jours BlancBroche-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.49 €

500 18 jours BlancBroche-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.62 €

500 18 jours BlancBroche-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.74 €

300 18 jours BlancBroche-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.87 €

300 44 jours BlancBroche-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.99 €

200 42 jours BlancBroche-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

1.12 €

200 42 jours BlancBroche-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

1.01 €

200 42 jours BlancAutobus-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.89 €

300 42 jours BlancAutobus-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.77 €

300 18 jours BlancAutobus-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.64 €

300 42 jours BlancAutobus-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.52 €

500 18 jours BlancAutobus-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.40 €

500 42 jours BlancAutobus-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.28 €

750 7 jours BlancAutobus-40|1002.52.5Autre180° (horizontal)

0.37 €

500 42 jours NoirBroche-|-2.52.5Cuivre

0.49 €

500 42 jours NoirBroche-|-2.52.5Cuivre

0.62 €

500 42 jours NoirBroche-|-2.52.5Cuivre

0.74 €

250 42 jours NoirBroche-|-2.52.5Cuivre

0.87 €

250 42 jours NoirBroche-|-2.52.5Cuivre

0.99 €

250 42 jours NoirBroche-|-2.52.5Cuivre

1.12 €

250 42 jours NoirBroche-|-2.52.5Cuivre

0.28 €

750 42 jours Autobus-|-2.52.5Cuivre

0.40 €

500 42 jours Autobus-|-Cuivre

0.52 €

500 42 jours Autobus-|-Cuivre

0.64 €

300 40 jours NoirAutobus-|-2.52.5Cuivre

0.77 €

300 42 jours NoirAutobus-|-2.52.5Cuivre

0.89 €

300 42 jours NoirAutobus-|-2.52.5Cuivre

1.01 €

200 42 jours NoirAutobus-|-2.52.5Cuivre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Tension nominale(V) 160 Nombre de pôles
Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 2.5 Type de connexion électrique Connexion sertie Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|0.75 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Courant nominal d'entrée(A) 6

Assistance technique