Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, MCD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1955141

Référence pièce
1955141
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.52 €

50 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 2.5
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.8
Connexions à espacement modulaire(mm) 2.5 Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 2.5 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Autre
Courant nominal d'entrée(A) 4

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, MCD, le numéro d'article est le suivant: 1955141.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1955141.

Assistance technique