Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, TSPC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1728206
1728219
1728222
1728235
1728248
1728251
1728264
1728277
1728280
1728293
1728303
1728455
1728484
1728497
1728507
1728510
1728523
1728536
1728549
1728552
1765418
1765421
1765434
1765450
1765463
1765476
1765489
1765492
1765502
1765515
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Degré de protection (IP), monté

6.70 €

50 58 jours -40|100Autre

9.98 €

50 58 jours -40|100Autre

13.27 €

50 58 jours -40|100Autre

16.55 €

50 58 jours -40|100Autre

19.84 €

25 58 jours -40|100Autre

23.12 €

25 58 jours -40|100Autre

26.41 €

25 58 jours -40|100Autre

29.70 €

25 58 jours -40|100Autre

32.98 €

25 58 jours -40|100Autre

36.27 €

25 58 jours -40|100Autre

39.55 €

25 58 jours -40|100Autre

6.57 €

50 7 jours -|-

16.43 €

50 58 jours -|-

19.72 €

25 58 jours -|-

23.00 €

25 58 jours -|-

26.29 €

25 58 jours -|-

29.57 €

25 58 jours -|-

32.86 €

25 58 jours -|-

36.14 €

25 58 jours -|-

39.43 €

25 58 jours -|-

6.70 €

30 58 jours -|-

9.98 €

20 7 jours -|-

13.27 €

20 7 jours -|-

19.84 €

10 58 jours -|-

23.12 €

10 58 jours -|-

26.41 €

10 58 jours -|-

29.70 €

10 58 jours -|-

32.98 €

10 58 jours -|-

36.27 €

10 58 jours -|-

39.55 €

10 58 jours -|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 8
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire Connexions à espacement modulaire(mm) 7.62
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 7.62 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|10
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|6 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|6 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|6
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre
Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal) Courant nominal d'entrée(A) 41

Assistance technique