Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1930344 |
1930357 |
1930360 |
1930373 |
1930386 |
1930399 |
1930409 |
1930412 |
1930425 |
1930438 |
1930441 |
1930454 |
1930467 |
1930496 |
1930506 |
1930519 |
1930522 |
1930535 |
1930548 |
1930551 |
1930564 |
1930577 |
1930580 |
1930593 |
1930603 |
1930616 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de broche (mm) | PCB/contact coudé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 € | 100 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
2.96 € | 100 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
3.55 € | 100 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
4.14 € | 50 | 65 jours | 3.3 | Autre | |||
4.73 € | 50 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
5.32 € | 50 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
5.91 € | 50 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
6.50 € | 50 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
7.09 € | 50 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
7.68 € | 50 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
8.27 € | 50 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
8.87 € | 50 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
9.46 € | 50 | 65 jours | 3.4 | Autre | |||
2.19 € | 100 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
2.74 € | 100 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
3.29 € | 100 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
3.84 € | 50 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
4.38 € | 50 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
4.93 € | 50 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
5.48 € | 50 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
6.03 € | 50 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
6.58 € | 50 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
7.12 € | 50 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
7.67 € | 50 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
8.22 € | 50 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
8.77 € | 50 | 65 jours | 3.6 | 90° (vers le haut, vertical) |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Noir | Tension nominale(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Connexions à espacement modulaire(mm) | 3.5 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Contacts à espacement modulaire(mm) | 3.5 | Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Type de fixation de PCB | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de broche(mm)
PCB/contact coudé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles