Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
5.00 € | 50 | Devis | |||
12.50 € | 50 | Devis | |||
13.75 € | 50 | Devis | |||
16.25 € | 50 | Devis | |||
17.50 € | 50 | Devis | |||
18.75 € | 50 | Devis | |||
19.99 € | 50 | Devis | |||
21.24 € | 50 | Devis | |||
22.49 € | 50 | Devis | |||
23.74 € | 50 | Devis | |||
24.99 € | 50 | Devis | |||
2.81 € | 100 | Devis | |||
6.56 € | 50 | Devis | |||
9.06 € | 50 | Devis | |||
11.56 € | 50 | Devis | |||
14.06 € | 50 | Devis | |||
15.31 € | 50 | Devis | |||
16.56 € | 50 | Devis | |||
17.81 € | 50 | Devis | |||
19.06 € | 50 | Devis | |||
20.31 € | 50 | Devis | |||
21.56 € | 50 | Devis | |||
22.81 € | 50 | Devis | |||
24.06 € | 50 | Devis | |||
25.31 € | 50 | Devis | |||
5.95 € | 50 | Devis | |||
9.70 € | 50 | Devis | |||
12.20 € | 50 | Devis | |||
13.45 € | 50 | Devis | |||
14.70 € | 50 | Devis | |||
17.20 € | 50 | Devis | |||
18.45 € | 50 | Devis | |||
19.70 € | 50 | Devis | |||
22.20 € | 50 | Devis | |||
23.45 € | 50 | Devis | |||
24.70 € | 50 | Devis |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 3.5 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 2 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 3.5 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.2|1.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|1.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|1.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.2|1.5 | Degré de protection (IP), monté | Autre | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Courant nominal d'entrée(A) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles