Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1899168 |
1899184 |
1899207 |
1899210 |
1899223 |
1899236 |
1899249 |
1899252 |
1899265 |
1899278 |
1899362 |
1899375 |
1899391 |
1899414 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de broche (mm) | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86 € | 50 | 25 jours | — | — | |||
5.10 € | 50 | 28 jours | — | — | |||
6.33 € | 50 | 25 jours | — | — | |||
6.95 € | 50 | 25 jours | — | — | |||
7.57 € | 50 | 28 jours | — | — | |||
8.19 € | 50 | 25 jours | — | — | |||
8.80 € | 50 | 28 jours | — | — | |||
9.42 € | 50 | 28 jours | — | — | |||
10.04 € | 50 | 28 jours | — | — | |||
10.66 € | 50 | 25 jours | — | — | |||
8.33 € | 50 | 28 jours | 3.9 | Bride | |||
8.95 € | 50 | 28 jours | 3.9 | Bride | |||
10.19 € | 50 | 28 jours | 3.9 | Bride | |||
11.42 € | 50 | 28 jours | 3.9 | Bride |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 4 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | — |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Contacts à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre |
PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) | Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de broche(mm)
Type de fixation de PCB
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles