Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1850482
Référence pièce
|
---|
1850482 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Type de contact | Température de fonctionnement (°C) | Type de fixation | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Pointe de tension nominale (kV) | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Catégorie de surtension | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Nombre de rangées de contacts enfichables | Type de bande | Contacts à espacement modulaire (mm) | Modèle de connecteur | Corps d'isolation du matériau | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 100 | 28 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Broche | -|- | Autre | Autre | 4 | Autre | Étain | III | 3.2 | 5.08 | 1 | Aucun | 5.08 | Connecteur fixe | Autre | Autre | Autre | 8 |
Loading...
Nombre de pôles | — | Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Embase PCB, MSTBO, le numéro d'article est le suivant: 1850482.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1850482.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Type de contact
Température de fonctionnement(°C)
Type de fixation
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Pointe de tension nominale(kV)
Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Nombre de rangées de contacts enfichables
Type de bande
Contacts à espacement modulaire(mm)
Modèle de connecteur
Corps d'isolation du matériau
PCB/contact coudé
Type de fixation de PCB
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1077604 |
1077605 |
1077606 |
1077607 |
1077608 |
1861073 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de connexion | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Type de contact | Température de fonctionnement (°C) | Type de fixation | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Pointe de tension nominale (kV) | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Catégorie de surtension | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Nombre de rangées de contacts enfichables | Type de bande | Contacts à espacement modulaire (mm) | Modèle de connecteur | Corps d'isolation du matériau | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | Courant nominal d'entrée (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 1000 | 28 jours | — | Autre | — | — | -|- | — | Autre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
4.70 € | 1000 | 28 jours | — | Autre | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
4.70 € | 1000 | 28 jours | — | Autre | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
6.46 € | 1000 | 28 jours | — | Autre | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
6.46 € | 1000 | 28 jours | — | Autre | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2.38 € | 200 | 7 jours | — | Vert | 320 | Autre | -|- | Soudure | Autre | 4 | Connexion par soudage | Autre | III | 3.5 | 5 | — | — | 5 | Connecteur fixe | Thermoplastique | Autre | Autre | 12 |