Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1784868 |
1784897 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Type de contact | Matériau du boîtier | Boîtier d'accouplement | Température de fonctionnement (°C) | Type de fixation | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Type de connexion électrique | Type de câble connectable | Diamètre broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Type de bande | Convient pour l'épaisseur du PCB (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | Avec conducteur de protection | Modèle de connecteur | Matériau du contact | Connexion contact/conducteur coudée | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.36 € | 25 | 47 jours | Câble à câble | Broche | Autre | — | -40|100 | - | V0 | Connexion à vis | Filin tubulaire | - | - | - | - | 0.5|35 | 1|35 | 0.5|35 | 0.5|6 | Autre | — | - | Cuivre | 180° (horizontal) | - | - | |||
43.28 € | 10 | 47 jours | Câble à câble | Broche | Autre | — | -40|100 | - | V0 | Connexion à vis | Filin tubulaire | - | - | - | - | 0.5|35 | 1|35 | 0.5|35 | 0.5|6 | Autre | — | - | Cuivre | 180° (horizontal) | - | - |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 1000 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Pointe de tension nominale(kV) | 8 | Matériau de surface de contact | Argenté | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Connexions à espacement modulaire(mm) | 15 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 |
Contacts à espacement modulaire(mm) | 15 | Corps d'isolation du matériau | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 125 |
Configurer
Propriétés de base
Type de fixation
Diamètre broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Type de bande
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Modèle de connecteur
PCB/contact coudé
Type de fixation de PCB
Type
Type de connexion
Type de contact
Matériau du boîtier
Boîtier d'accouplement
Température de fonctionnement(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Type de connexion électrique
Type de câble connectable
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Avec conducteur de protection
Matériau du contact
Connexion contact/conducteur coudée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles