Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, CCV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1827760
1827773
1827786
1827799
1827809
1827812
1827825
1827838
1827841
1827854
1827867
1827870
1837365
1837378
1837381
1837394
1837404
1837417
1837420
1837433
1837446
1837459
1837462
1837475
1837488
1837491
1837501
1837514
1837527
1837530
1837543
1837556
1837569
1837572
1837585
1837598
1837608
1837611
1837624
1837637
1837640
1837653
1837666
1837679
1837682
1837695
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Type de bande Contacts à espacement modulaire
(mm)

4.82 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

5.03 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

5.24 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

5.46 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

5.67 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

5.88 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

6.10 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

6.31 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

6.52 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

6.74 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

6.95 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

7.16 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08

2.47 €

100 33 jours 25Aucun5

2.68 €

100 33 jours 25Aucun5

2.90 €

100 33 jours 25Aucun5

3.11 €

100 33 jours 25Aucun5

3.32 €

100 33 jours 25Aucun5

3.54 €

100 33 jours 25Aucun5

3.75 €

50 33 jours 25Aucun5

3.96 €

50 33 jours 25Aucun5

4.18 €

50 33 jours 25Aucun5

4.39 €

50 33 jours 25Aucun5

4.60 €

50 33 jours 25Aucun5

4.82 €

52 33 jours 25Aucun5

5.03 €

52 33 jours 25Aucun5

5.24 €

52 33 jours 25Aucun5

5.46 €

52 33 jours 25Aucun5

5.67 €

52 33 jours 25Aucun5

5.88 €

52 33 jours 25Aucun5

6.10 €

52 33 jours 25Aucun5

6.31 €

52 33 jours 25Aucun5

6.52 €

52 33 jours 25Aucun5

6.74 €

52 33 jours 25Aucun5

6.95 €

52 33 jours 25Aucun5

7.16 €

52 33 jours 25Aucun5

2.89 €

330 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

3.11 €

140 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

3.32 €

330 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

3.54 €

330 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

3.75 €

330 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

3.96 €

330 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

4.18 €

330 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

4.39 €

330 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

4.61 €

330 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

4.82 €

330 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

5.04 €

330 33 jours 25Gaine sous blister (pour SMD)5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre
PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical) Type de fixation de PCB Bride Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique