Embase PCB, GMSTBA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1728934
1728947
1728950
1766356
1766437
1766440
1812869
1812885
1812898
1812908
1812911
1812924
1812937
1812940
1812953
1812966
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Type de fixation de PCB Courant nominal d'entrée
(A)

3.36 €

100 12 jours 3.27.627.62Autre16

3.69 €

50 22 jours 3.27.627.62Autre16

4.02 €

50 22 jours 3.27.627.62Autre16

0.93 €

250 7 jours 3.57.57.5Autre12

3.36 €

100 7 jours 3.57.57.5Autre12

3.66 €

50 7 jours 3.57.57.5Autre12

1.17 €

200 7 jours 3.27.627.62Bride16

1.89 €

100 22 jours 3.27.627.62Bride16

2.26 €

100 7 jours 3.27.627.62Bride16

2.62 €

100 18 jours 3.27.627.62Bride16

2.98 €

100 18 jours 3.27.627.62Bride16

3.35 €

100 18 jours 3.27.627.62Bride16

3.71 €

50 18 jours 3.27.627.62Bride16

4.08 €

50 18 jours 3.27.627.62Bride16

4.44 €

50 18 jours 3.27.627.62Bride16

4.80 €

50 18 jours 3.27.627.62Bride16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 6
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre

Assistance technique