Jeu de connecteurs , HC-KIT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1409655
1409668
1409671
1409684
1409697
1409707
1409710
1409723
1409736
1409749
1409752
1409765
1409778
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Mécanisme de verrouillage Tension nominale
(V)
Pointe de tension nominale
(kV)
Courant nominal d'entrée
(A)

59.72 €

4 25 jours 38123Levier de verrouillage simple230424

57.73 €

4 7 jours 3878.3Levier de verrouillage simple230424

62.45 €

3 16 jours 43120Levier de verrouillage simple500624

62.10 €

3 7 jours 4383Levier de verrouillage simple500624

80.73 €

3 7 jours 43123Levier de verrouillage simple500624

80.04 €

3 25 jours 4383Levier de verrouillage simple500624

91.43 €

2 25 jours 43132Levier de verrouillage simple500620

90.62 €

3 7 jours 4392Levier de verrouillage simple500620

80.27 €

3 16 jours 4392Leviers de verrouillage double500620

111.32 €

2 16 jours 43135Levier de verrouillage simple500620

110.40 €

2 7 jours 4392Levier de verrouillage simple500620

94.76 €

2 25 jours 43135Leviers de verrouillage double500620

98.15 €

2 25 jours 4392Leviers de verrouillage double500620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Profondeur(mm) Nombre d'entrées de canal
Version EMC Nombre de pôles Type de contact Hermaphrodite
Matériau du boîtier Aluminium Boîtier d'accouplement Température ambiante(°C) -40|100
Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Type de connexion électrique Connexion à vis
Matériau de surface de contact Autre Résistance aux chocs Avec joint
Catégorie de surtension III Degré de pollution 3 Nombre de rangées de contacts enfichables 2
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté IP65 Avec conducteur de protection vrai
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Autres alliages de Cuivre Position de l'entrée de câble

Assistance technique