Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1842157 |
1846519 |
1846535 |
1846551 |
1846564 |
1846580 |
1846593 |
1846603 |
1846616 |
1877614 |
1877711 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 50 | 33 jours | Autre | 5.08 | 5.08 | |||
3.05 € | 100 | 25 jours | Autre | 5 | 5 | |||
5.49 € | 50 | 37 jours | Autre | 5 | 5 | |||
7.94 € | 50 | 37 jours | Autre | 5 | 5 | |||
9.16 € | 50 | 40 jours | Autre | 5 | 5 | |||
11.60 € | 50 | 40 jours | Autre | 5 | 5 | |||
12.82 € | 50 | 40 jours | Autre | 5 | 5 | |||
14.05 € | 50 | 43 jours | Autre | 5 | 5 | |||
15.27 € | 50 | 40 jours | Autre | 5 | 5 | |||
3.05 € | 100 | 33 jours | — | 5.08 | 5.08 | |||
3.05 € | 100 | 25 jours | Autre | 5 | 5 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 |
Type de fixation | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Type de connexion électrique | Autre |
Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | 3.2 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 2 |
Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | Autre | Type de fixation de PCB | Autre |
Courant nominal d'entrée(A) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles