Connecteur de carte à circuit imprimé, embase traversante DFK-IPC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1784965
1784978
1784981
1784994
1785003
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de broche
(mm)

31.49 €

25 28 jours 4.6

46.51 €

25 28 jours

61.54 €

25 28 jours

76.57 €

10 28 jours

91.59 €

10 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Autobus Température de fonctionnement(°C) -|-
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 8
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Argenté Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Connexions à espacement modulaire(mm) 15
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm) 15 Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre
PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Bride Courant nominal d'entrée(A) 125

Assistance technique