Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1796665 |
1796681 |
1796694 |
1796704 |
1796717 |
1796720 |
1796733 |
1796746 |
1796759 |
1796762 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 100 | 33 jours | |||
3.28 € | 100 | 33 jours | |||
- | - | 100 | Devis | ||
4.19 € | 50 | 33 jours | |||
4.64 € | 50 | 33 jours | |||
5.10 € | 50 | 33 jours | |||
5.55 € | 50 | 33 jours | |||
6.01 € | 50 | 33 jours | |||
6.46 € | 50 | 33 jours | |||
6.92 € | 50 | 33 jours |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 6 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | — |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | 3.9 |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 7.62 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun |
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Contacts à espacement modulaire(mm) | 7.62 | Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) | Type de fixation de PCB | Bride |
Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles