Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, CCVA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1827883
1827896
1827906
1827922
1827935
1827948
1827951
1827964
1827977
1827980
1827993
1837077
1837080
1837093
1837103
1837116
1837129
1837132
1837145
1837158
1837161
1837174
1837187
1837190
1837200
1837213
1837226
1837239
1837242
1837255
1837271
1837284
1837297
1837307
1837310
1837323
1837336
1837349
1837352
1955905
1955947
1956098
1956111
1956137
1956140
1956153
1956166
1956179
1956182
1956205
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Catégorie de surtension Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Type de bande Contacts à espacement modulaire
(mm)
Type de fixation de PCB

3.01 €

104 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

3.22 €

104 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

3.44 €

104 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

3.86 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

4.08 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

4.29 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

4.50 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

4.72 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

4.93 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

5.14 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

5.36 €

52 33 jours 2.65.08Aucun5.08Autre

1.73 €

150 33 jours III25Aucun5Autre

1.94 €

100 33 jours III25Aucun5Autre

2.16 €

100 33 jours III25Aucun5Autre

2.37 €

100 33 jours III25Aucun5Autre

2.58 €

100 33 jours III25Aucun5Autre

2.80 €

100 33 jours III25Aucun5Autre

3.01 €

104 33 jours III25Aucun5Autre

3.22 €

104 33 jours III25Aucun5Autre

3.44 €

104 33 jours III25Aucun5Autre

3.65 €

52 33 jours III25Aucun5Autre

3.86 €

52 33 jours III25Aucun5Autre

4.08 €

52 33 jours III25Aucun5Autre

4.29 €

52 33 jours III25Aucun5Autre

4.50 €

52 33 jours III25Aucun5Autre

4.72 €

52 33 jours III25Aucun5Autre

4.93 €

52 33 jours III25Aucun5Autre

5.14 €

52 33 jours III25Aucun5Autre

5.36 €

52 33 jours III25Aucun5Autre

1.14 €

280 22 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5Autre

1.59 €

140 7 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5Autre

1.82 €

140 33 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5Autre

2.04 €

140 22 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5Autre

2.27 €

140 33 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5Autre

2.50 €

140 33 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5Autre

2.73 €

140 33 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5Autre

2.95 €

140 33 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5Autre

3.18 €

140 33 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5Autre

3.41 €

140 33 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5Autre

1.73 €

150 7 jours III2.65.08Aucun5.08Autre

2.58 €

100 7 jours III2.65.08Aucun5.08Autre

0.88 €

250 33 jours III2.65.08Aucun5.08Bride

1.30 €

150 22 jours III2.65.08Aucun5.08Bride

1.73 €

150 33 jours III2.65.08Aucun5.08Bride

1.94 €

100 33 jours III2.65.08Aucun5.08Bride

2.16 €

100 33 jours III2.65.08Aucun5.08Bride

2.37 €

100 33 jours III2.65.08Aucun5.08Bride

2.58 €

100 33 jours III2.65.08Aucun5.08Bride

2.80 €

100 33 jours III2.65.08Aucun5.08Bride

1.34 €

140 33 jours III2.65.08Gaine sous blister (pour SMD)5.08Bride

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical)
Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique