Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Matériau de surface de contact | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 100 | 28 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.94 € | 100 | 28 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.35 € | 100 | 28 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.76 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.17 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
7.57 € | 100 | 28 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.98 € | 100 | 28 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.39 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
5.80 € | 100 | 28 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.62 € | 200 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.03 € | 200 | 28 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
3.44 € | 200 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.85 € | 200 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.25 € | 200 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
10.53 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.94 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.35 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.76 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.17 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
7.57 € | 100 | 28 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.98 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.39 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
5.80 € | 100 | 28 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
5.21 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.62 € | 200 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.03 € | 200 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
3.44 € | 200 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.85 € | 200 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.25 € | 200 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
5.75 € | 50 | 7 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
6.75 € | 50 | 7 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
8.25 € | 50 | 7 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
8.75 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
9.75 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
10.25 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
10.75 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
11.25 € | 50 | 32 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
4.37 € | 50 | 7 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
6.87 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
7.37 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
7.87 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
8.37 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
8.87 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
9.87 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
10.37 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
10.87 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
11.37 € | 50 | 26 jours | Vert | -40|100 | Étain | 3.81 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
3.19 € | 100 | 26 jours | Vert | -40|-40 | Or | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
1.92 € | 200 | 28 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.51 € | 200 | 7 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
3.10 € | 200 | 7 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
3.70 € | 200 | 26 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.29 € | 200 | 7 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.88 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
5.47 € | 100 | 7 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.06 € | 100 | 7 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.65 € | 100 | 7 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
7.24 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
7.83 € | 100 | 7 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.42 € | 100 | 29 jours | Noir | -40|100 | Or | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Autre |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Degré de protection (IP), monté | Autre | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Matériau de surface de contact
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles