Embase PCB, GMSTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1766042
1766068
1766084
1766097
1766107
1766110
1766165
1766178
1766217
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

1.54 €

150 12 jours 3.57.57.5

2.14 €

100 22 jours 3.57.57.5

2.75 €

100 22 jours 3.57.57.5

3.05 €

100 22 jours 3.57.57.5

3.36 €

100 22 jours 3.57.57.5

3.66 €

50 12 jours 3.57.57.5

1.84 €

100 12 jours 3.27.627.62

2.14 €

100 7 jours 3.27.627.62

3.36 €

100 22 jours 3.27.627.62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 6
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Autre
Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique