Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, DMC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1816137
1816140
1816153
1816166
1816179
1816182
1844727
1844730
1844743
1844756
1844769
1844772
1844785
1844798
1844808
1844811
1844824
1844837
1844840
1844866
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de surface de contact Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Courant nominal d'entrée
(A)

1.45 €

180 7 jours Étain3.53.58

1.94 €

180 7 jours Étain3.53.58

2.44 €

180 7 jours Étain3.53.58

2.93 €

180 7 jours Étain3.53.58

4.41 €

180 7 jours Étain3.53.58

5.40 €

180 65 jours Étain3.53.58

1.59 €

300 47 jours Or2.542.546

2.23 €

300 47 jours Or2.542.546

2.87 €

300 7 jours Or2.542.546

3.51 €

300 47 jours Or2.542.546

4.14 €

300 47 jours Or2.542.546

4.78 €

300 47 jours Or2.542.546

5.42 €

300 47 jours Or2.542.546

6.05 €

300 49 jours Or2.542.546

6.69 €

300 47 jours Or2.542.546

7.33 €

300 47 jours Or2.542.546

7.97 €

300 47 jours Or2.542.546

8.60 €

300 47 jours Or2.542.546

9.24 €

300 47 jours Or2.542.546

10.52 €

300 47 jours Or2.542.546

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 2.5
Type de connexion électrique Autre Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 2 Nombre de rangées de contacts enfichables 2
Type de bande Gaine sous blister (pour SMD) Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Autre

Assistance technique