En-tête PCB, SMSTBA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1767342
1767355
1767368
1767520
1767562
1767575
1767588
1767591
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

6.69 €

50 22 jours 55

7.00 €

50 22 jours 55

7.30 €

50 22 jours 55

5.18 €

50 22 jours 5.085.08

6.39 €

50 22 jours 5.085.08

6.69 €

50 22 jours 5.085.08

7.00 €

50 22 jours 5.085.08

7.30 €

50 19 jours 5.085.08

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.5
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 45°/135° (incliné vers le bas)
Type de fixation de PCB Autre Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique