Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411357 |
1424453 |
1424454 |
1424459 |
1424460 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Type de connexion électrique | Nombre de rangées de contacts enfichables | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.26 € | 3 | 7 jours | 39 | 100.5 | Connexion à vis | — | 0.5|2.5 | 20 | |||
52.32 € | 4 | 16 jours | — | — | Autre | — | 0.14|2.5 | 16 | |||
58.92 € | 4 | 16 jours | — | — | Autre | 2 | 0.14|2.5 | 16 | |||
68.90 € | 3 | 16 jours | — | — | Autre | — | 0.14|2.5 | 16 | |||
76.03 € | 3 | 16 jours | — | — | Autre | 2 | 0.14|2.5 | 16 |
Loading...
Méthode de montage | — | Profondeur(mm) | — | Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 250 | Nombre d'entrées de canal | — | Version EMC | — |
Nombre de pôles | — | Type de contact | Hermaphrodite | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température ambiante(°C) | -40|100 | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Matériau de surface de contact | Autre |
Résistance aux chocs | — | Avec joint | — | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | IP66 | Avec conducteur de protection | faux |
Corps d'isolation du matériau | — | Matériau du contact | Autres alliages de Cuivre | Position de l'entrée de câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Type de connexion électrique
Nombre de rangées de contacts enfichables
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles