Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FKCOW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1860549
1860552
1860565
1860578
1860581
1860594
1860604
1860617
1860620
1860633
1860646
1860659
1860662
1860675
1860688
1860691
1860701
1860714
1860727
1860730
1860743
1860756
1860769
1860772
1860785
1860798
1860808
1860811
1860824
1860837
1860840
1860853
1860866
1860879
1860882
1860895
1860905
1860918
1860921
1860934
1860947
1860950
1860963
1860976
1860989
1860992
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Degré de protection (IP), monté

1.48 €

250 56 jours -40|100Autre

2.22 €

250 7 jours -40|100Autre

2.96 €

250 54 jours -40|100Autre

3.71 €

100 56 jours -40|100Autre

4.45 €

100 56 jours -40|100Autre

5.19 €

100 54 jours -40|100Autre

5.93 €

100 54 jours -40|100Autre

6.67 €

100 54 jours -40|100Autre

7.41 €

100 56 jours -40|100Autre

8.15 €

50 54 jours -40|100Autre

8.89 €

50 54 jours -40|100Autre

9.64 €

50 54 jours -40|100Autre

10.38 €

50 54 jours -40|100Autre

11.12 €

50 54 jours -40|100Autre

11.86 €

50 54 jours -40|100Autre

12.60 €

50 54 jours -40|100Autre

13.34 €

50 54 jours -40|100Autre

14.08 €

50 54 jours -40|100Autre

14.82 €

50 54 jours -40|100Autre

15.56 €

50 54 jours -40|100Autre

16.31 €

50 54 jours -40|100Autre

17.05 €

50 54 jours -40|100Autre

17.79 €

50 54 jours -40|100Autre

1.61 €

250 54 jours -|-

2.35 €

250 54 jours -|-

3.09 €

250 54 jours -|-

3.83 €

100 54 jours -|-

4.57 €

100 54 jours -|-

5.31 €

100 54 jours -|-

6.05 €

100 54 jours -|-

6.79 €

100 54 jours -|-

7.54 €

100 54 jours -|-

8.28 €

50 54 jours -|-

9.02 €

50 54 jours -|-

9.76 €

50 54 jours -|-

10.50 €

50 54 jours -|-

11.24 €

50 54 jours -|-

11.98 €

50 54 jours -|-

12.72 €

50 54 jours -|-

13.46 €

50 54 jours -|-

14.21 €

50 54 jours -|-

14.95 €

50 54 jours -|-

15.69 €

50 54 jours -|-

16.43 €

50 54 jours -|-

17.17 €

50 54 jours -|-

17.91 €

50 54 jours -|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 5.08 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|2.5
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre
Connexion contact/conducteur coudée 90° (vers le haut, vertical) Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique