Embase PCB, MCDNV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1750106
1750119
1750122
1750148
1750151
1750164
1750177
1750180
1750193
1750203
1750216
1750229
1750232
1750245
1750258
1750261
1750274
1750287
1952254
1952458
1952500
1952513
1952526
1952539
1952542
1952555
1952568
1952571
1952584
1952597
1952607
1952610
1952623
1952636
1952649
1952652
1952665
1952678
1952681
1952694
1952704
1952717
1952720
1952733
1952746
1952759
1952762
1952775
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Type de fixation de PCB

2.37 €

130 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

3.12 €

90 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

3.87 €

70 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

5.37 €

45 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

6.12 €

40 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

6.87 €

35 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

7.62 €

30 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

8.37 €

30 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

9.12 €

50 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

9.87 €

50 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

10.62 €

40 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

11.37 €

40 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

12.12 €

40 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

12.87 €

30 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

13.62 €

30 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

14.37 €

30 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

15.12 €

30 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

15.87 €

30 19 jours 200-|-1.43.813.81Autre

9.16 €

50 19 jours 160-|-2.63.53.5Bride

2.41 €

105 19 jours 160-40|-402.63.53.5Bride

2.41 €

105 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

3.16 €

80 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

3.91 €

65 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

4.66 €

55 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

5.41 €

45 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

6.16 €

40 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

6.91 €

35 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

7.66 €

30 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

8.41 €

30 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

9.16 €

50 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

9.91 €

50 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

10.66 €

40 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

11.41 €

40 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

12.16 €

40 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

12.91 €

40 7 jours 160-|-1.43.53.5Bride

13.66 €

30 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

14.41 €

30 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

15.16 €

30 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

15.91 €

30 19 jours 160-|-1.43.53.5Bride

9.91 €

50 19 jours 160-|-2.63.53.5Bride

10.66 €

40 19 jours 160-|-2.63.53.5Bride

11.41 €

40 19 jours 160-|-2.63.53.5Bride

12.16 €

40 19 jours 160-|-2.63.53.5Bride

12.91 €

40 19 jours 160-|-2.63.53.5Bride

13.66 €

30 19 jours 160-|-2.63.53.5Bride

14.41 €

30 19 jours 160-|-2.63.53.5Bride

15.16 €

30 19 jours 160-|-2.63.53.5Bride

15.91 €

30 19 jours 160-|-2.63.53.5Bride

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Nombre de pôles
Type de contact Broche Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Pointe de tension nominale(kV) 2.5 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm)
Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical)
Courant nominal d'entrée(A) 8

Assistance technique