Connecteur de carte de circuit imprimé, bornier PCB, SPC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1104278

Référence pièce
1104278
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.08 €

50 65 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|-40 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 8 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Argenté
Catégorie de surtension Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Connexions à espacement modulaire(mm) 10.16 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 10.16
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.75|16 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.75|16 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.75|16
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée
Courant nominal d'entrée(A) 76

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte de circuit imprimé, bornier PCB, SPC, le numéro d'article est le suivant: 1104278.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1104278.

Assistance technique