Embase PCB, PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1913646
1913659
1913662
1913675
1913688
1913714
1913727
1913730
1913743
1913756
1913769
1913772
1996265
1996317
1996346
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Longueur de broche
(mm)
Type de fixation de PCB

3.71 €

50 7 jours -40|1005Autre

5.55 €

50 7 jours -40|1005Autre

7.60 €

50 7 jours -40|1005Autre

9.28 €

50 68 jours -40|1005Autre

11.20 €

50 7 jours -40|1005Autre

4.29 €

50 7 jours -|-4Bride

6.16 €

50 7 jours -|-4Bride

8.03 €

50 7 jours -|-4Bride

9.90 €

50 7 jours -|-4Bride

11.78 €

50 28 jours -|-4Bride

13.65 €

50 68 jours -|-4Bride

15.52 €

50 7 jours -|-4Bride

7.80 €

50 68 jours -|-Autre4Autre

3.54 €

100 68 jours -|-Autre4Bride

8.22 €

50 68 jours -|-Autre4Bride

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Broche Type de fixation Autre
Pointe de tension nominale(kV) 8 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Argenté
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm) 10.16 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 10.16 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre Courant nominal d'entrée(A) 76

Assistance technique