Embase PCB, MSTBA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1714738
1923830
1923843
1923856
1923940
1923953
1944796
1944806
1944819
1944835
1944848
1944851
1944864
1944877
1944880
1944893
1944903
1944916
1944929
1944932
1944945
1944958
1944961
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Température de fonctionnement
(°C)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Corps d'isolation du matériau Type de fixation de PCB Courant nominal d'entrée
(A)

2.36 €

100 7 jours Noir-|-5.085.08Autre16

2.80 €

100 22 jours Vert-40|10055AutreAutre16

3.08 €

100 22 jours Vert-40|10055AutreAutre16

3.36 €

100 15 jours Vert-40|10055AutreAutre16

2.80 €

100 14 jours Vert-40|1005.085.08AutreAutre16

3.08 €

100 22 jours Vert-40|1005.085.08AutreAutre16

0.78 €

250 7 jours Vert-40|10055AutreBride12

1.03 €

200 22 jours Vert-40|10055AutreBride12

1.29 €

150 12 jours Vert-40|10055AutreBride12

1.79 €

150 22 jours Vert-40|10055AutreBride12

2.04 €

100 22 jours Vert-40|10055AutreBride12

2.30 €

100 22 jours Vert-40|10055AutreBride12

2.55 €

100 22 jours Vert-40|10055AutreBride12

2.80 €

100 22 jours Vert-40|10055AutreBride12

3.05 €

100 15 jours Vert-40|10055AutreBride12

3.31 €

100 15 jours Vert-40|10055AutreBride12

3.56 €

100 15 jours Vert-40|10055AutreBride12

3.81 €

50 15 jours Vert-40|10055AutreBride12

4.07 €

50 15 jours Vert-40|10055AutreBride12

4.32 €

50 15 jours Vert-40|10055AutreBride12

4.57 €

50 22 jours Vert-40|10055AutreBride12

4.82 €

50 15 jours Vert-40|10055AutreBride12

5.08 €

50 15 jours Vert-40|10055AutreBride12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Tension nominale(V) 320 Nombre de pôles
Type de contact Broche Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm) 3.5 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe PCB/contact coudé Autre

Assistance technique