Prise directe PCB, CDDC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1016272
1016274
1016276
1016277
1016278
1016279
1016510
1016512
1016513
1016515
1016516
1016517
1016518
1016519
1016520
1016522
1016523
1016524
1016525
1016526
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Pointe de tension nominale
(kV)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Courant nominal d'entrée
(A)

4.91 €

50 18 jours -55|105550.14|2.5Autre12

4.35 €

50 18 jours -55|105550.14|2.5Autre12

4.07 €

50 18 jours -55|105550.14|2.5Autre12

3.78 €

50 18 jours -55|105550.14|2.5Autre12

3.50 €

100 18 jours -55|105550.14|2.5Autre12

3.22 €

100 18 jours -55|105550.14|2.5Autre12

3.50 €

100 18 jours -55|1053.53.50.14|1.5Autre8

1.54 €

150 18 jours 160-|-2.53.53.50.14|1.58

1.26 €

250 18 jours 160-|-2.53.53.50.14|1.58

0.98 €

250 18 jours 160-|-2.53.53.50.14|1.58

1.82 €

100 18 jours 160-|-2.53.53.50.14|1.58

2.10 €

100 18 jours 160-|-2.53.53.50.14|1.58

2.38 €

100 18 jours 160-|-2.53.53.50.14|1.58

2.66 €

100 18 jours -55|1053.53.50.14|1.5Autre8

2.94 €

100 18 jours -55|1053.53.50.14|1.5Autre8

3.78 €

50 18 jours -55|1053.53.50.14|1.5Autre8

4.07 €

50 18 jours -55|1053.53.50.14|1.5Autre8

4.35 €

50 18 jours -55|1053.53.50.14|1.5Autre8

4.63 €

50 18 jours -55|1053.53.50.14|1.5Autre8

4.91 €

50 18 jours -55|1053.53.50.14|1.5Autre8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Nombre de pôles
Type de contact Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Type de connexion électrique Connexion sertie Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension Degré de pollution 2 Type de câble connectable
Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Connexion contact/conducteur coudée

Assistance technique