Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, MCDN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1749528
1749557
1749560
1749573
1749599
1749609
1749612
1749667
1749670
1749683
1749706
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.40 €

130 7 jours

4.69 €

55 7 jours

5.45 €

45 7 jours

6.21 €

40 19 jours

7.74 €

30 7 jours

8.50 €

30 7 jours

9.26 €

50 19 jours

13.07 €

30 19 jours

13.83 €

30 19 jours

14.60 €

30 19 jours

16.12 €

30 19 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 2.5
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 2.6
Connexions à espacement modulaire(mm) 3.81 Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 3.81 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Autre
Courant nominal d'entrée(A) 8

Assistance technique