Jeu d'inserts de connecteur, HC-STA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1416344
1416345
1416346
1416348
1416349
1416351
1416352
1416353
1416354
1416355
1416356
1416357
1416358
1416359
1424445
1424446
1424447
1424448
1424449
1424450
1424451
1424452
1424455
1424456
1424457
1424458
1424461
1424462
1424463
1424464
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Mécanisme de verrouillage Tension nominale
(V)
Matériau du boîtier Température ambiante
(°C)
Température de fonctionnement
(°C)
Pointe de tension nominale
(kV)
Nombre de rangées de contacts enfichables Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Courant nominal d'entrée
(A)

51.59 €

4 18 jours 5382.5Levier de verrouillage simple500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

70.96 €

3 18 jours 5387.5Levier de verrouillage simple500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

63.25 €

3 18 jours 5387.5Leviers de verrouillage double500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

81.00 €

3 18 jours 5390.5Levier de verrouillage simple500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

71.65 €

3 18 jours 5390.5Leviers de verrouillage double500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

98.52 €

2 18 jours 5390.5Levier de verrouillage simple500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

87.44 €

3 7 jours 5390.5Leviers de verrouillage double500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

51.11 €

4 7 jours 5382.5Levier de verrouillage simple500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

70.28 €

3 18 jours 5387.5Levier de verrouillage simple500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

62.73 €

3 18 jours 5387.5Leviers de verrouillage double500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

80.04 €

3 18 jours 5390.5Levier de verrouillage simple500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

70.70 €

3 18 jours 5390.5Leviers de verrouillage double500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

97.79 €

2 18 jours 5390.5Levier de verrouillage simple500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

86.80 €

3 18 jours 5390.5Leviers de verrouillage double500Aluminium-40|100-40|100620.14|2.5vraiAutre16

30.10 €

7 16 jours Levier de verrouillage simple230Autre-40|125-40|125420.14|1.5faux10

33.21 €

6 16 jours Levier de verrouillage simple230Autre-40|125-40|125430.14|1.5faux10

30.68 €

6 16 jours Levier de verrouillage simple230Autre-40|125-40|125420.14|1.5faux10

33.84 €

6 16 jours Levier de verrouillage simple230Autre-40|125-40|125430.14|1.5faux10

35.75 €

6 16 jours Levier de verrouillage simple230Aluminium-40|100-40|100420.14|1.5vrai10

38.97 €

5 16 jours Levier de verrouillage simple230Aluminium-40|100-40|100430.14|1.5vrai10

38.49 €

5 16 jours Levier de verrouillage simple230Aluminium-40|100-40|100420.14|1.5vrai10

41.71 €

5 16 jours Levier de verrouillage simple230Aluminium-40|100-40|100430.14|1.5vrai10

53.70 €

4 16 jours Levier de verrouillage simple250Aluminium-40|100-40|100420.14|2.5faux16

64.42 €

3 16 jours Levier de verrouillage simple250Aluminium-40|100-40|100420.14|2.5faux16

52.96 €

4 16 jours Levier de verrouillage simple250Aluminium-40|100-40|100420.14|2.5faux16

63.68 €

3 16 jours Levier de verrouillage simple250Aluminium-40|100-40|100420.14|2.5faux16

73.02 €

3 16 jours Levier de verrouillage simple250Aluminium-40|100-40|100420.14|2.5faux16

83.05 €

3 16 jours Levier de verrouillage simple250Aluminium-40|100-40|100420.14|2.5faux16

72.07 €

3 16 jours Levier de verrouillage simple250Aluminium-40|100-40|100420.14|2.5faux16

82.05 €

3 16 jours Levier de verrouillage simple250Aluminium-40|100-40|100420.14|2.5faux16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Profondeur(mm) Nombre d'entrées de canal
Version EMC Nombre de pôles Type de contact Hermaphrodite
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Autre Résistance aux chocs Avec joint
Catégorie de surtension III Degré de pollution 3 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté IP66
Matériau du contact Autres alliages de Cuivre Position de l'entrée de câble

Assistance technique