Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1712762 |
1712775 |
1712791 |
1796335 |
1796351 |
1796364 |
1796377 |
1796393 |
1796403 |
1796416 |
1796429 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Matériau de surface de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 50 | 40 jours | 320 | -40|-40 | 4 | Étain | |||
6.96 € | 50 | 40 jours | 320 | -40|100 | 4 | Étain | |||
7.47 € | 50 | 28 jours | 320 | -40|-40 | 4 | Étain | |||
2.60 € | 100 | 7 jours | 250 | -|- | — | Autre | |||
3.36 € | 100 | 7 jours | 250 | -|- | — | Autre | |||
3.73 € | 50 | 7 jours | 250 | -|- | — | Autre | |||
4.11 € | 50 | 33 jours | 250 | -|- | — | Autre | |||
4.87 € | 50 | 33 jours | 250 | -|- | — | Autre | |||
5.25 € | 50 | 33 jours | 250 | -|- | — | Autre | |||
5.63 € | 50 | 33 jours | 250 | -|- | — | Autre | |||
6.01 € | 50 | 33 jours | 250 | -|- | — | Autre |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Type de connexion électrique | Autre | Catégorie de surtension | — | Degré de pollution | 2 |
Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | 3.9 | Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Contacts à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre |
PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) | Type de fixation de PCB | Bride | Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Matériau de surface de contact
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles