Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, CC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1792643
1792656
1792669
1792672
1792685
1792698
1792708
1792711
1792724
1827524
1827537
1827540
1827553
1827566
1827579
1827582
1827595
1827605
1827618
1827621
1827634
1836683
1836696
1836706
1836719
1836722
1836735
1836748
1836751
1836764
1836777
1836780
1836793
1836803
1836816
1836829
1836832
1836845
1836858
1836861
1836874
1836887
1836890
1836900
1836913
1836926
1836939
1836942
1836955
1836968
1836971
1836984
1836997
1837006
1837019
1954388
1954391
1954414
1954524
1954537
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Type de bande Contacts à espacement modulaire
(mm)
PCB/contact coudé Type de fixation de PCB

2.90 €

100 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

3.11 €

100 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

3.32 €

100 14 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

3.54 €

100 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

3.75 €

50 18 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

3.96 €

50 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

4.18 €

50 7 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

4.39 €

50 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

4.60 €

50 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

4.82 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

5.03 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

5.24 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

5.46 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

5.67 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

5.88 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

6.10 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

6.31 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

6.52 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

6.74 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

6.95 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

7.16 €

52 22 jours -|-2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Bride

2.47 €

100 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

2.68 €

100 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

2.90 €

100 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

3.11 €

100 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

3.32 €

100 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

3.54 €

100 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

3.75 €

50 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

3.96 €

50 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

4.18 €

50 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

4.39 €

50 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

4.60 €

50 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

4.82 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

5.03 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

5.24 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

5.46 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

5.67 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

5.88 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

6.10 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

6.31 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

6.52 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

6.74 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

6.95 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

7.16 €

52 22 jours -40|10025Aucun590° (vers le haut, vertical)Bride

2.89 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

3.11 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

3.32 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

3.54 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

3.75 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

3.96 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

4.18 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

4.39 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

4.61 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

4.82 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

5.04 €

330 22 jours -40|10025Gaine sous blister (pour SMD)590° (vers le haut, vertical)Bride

0.66 €

300 7 jours -40|1002.65.08Aucun5.08AutreAutre

0.88 €

250 22 jours -40|1002.65.08Aucun5.08AutreAutre

1.30 €

150 22 jours -40|1002.65.08Aucun5.08AutreAutre

1.73 €

150 22 jours -40|1002.65.08Aucun5.08AutreAutre

1.94 €

100 22 jours -40|1002.65.08Aucun5.08AutreAutre

Loading...

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Type de fixation Autre
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique