Connecteur de bus sur rail DIN, HBUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2278555
2896283
2896306
2896319
2896458
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.19 €

10 7 jours

15.36 €

20 7 jours

21.70 €

10 7 jours

20.01 €

10 7 jours

17.42 €

20 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V)
Nombre de pôles Type de contact Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|105 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) Type de connexion électrique Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension Degré de pollution 2 Type de câble connectable
Connexions à espacement modulaire(mm) 2.54 Nombre de rangées de contacts enfichables Contacts à espacement modulaire(mm) 2.54
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Connexion contact/conducteur coudée
Courant nominal d'entrée(A) 3

Assistance technique