Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pointe de tension nominale (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 100 | 75 jours | 6 | |||
4.04 € | 50 | 75 jours | 6 | |||
4.85 € | 50 | 75 jours | 6 | |||
5.66 € | 50 | 75 jours | 6 | |||
7.28 € | 50 | 77 jours | 6 | |||
8.09 € | 50 | 77 jours | 6 | |||
8.89 € | 50 | 75 jours | 6 | |||
9.70 € | 50 | 77 jours | 6 | |||
10.51 € | 50 | 75 jours | 6 | |||
11.32 € | 50 | 75 jours | 6 | |||
12.13 € | 50 | 75 jours | 6 | |||
12.94 € | 50 | 77 jours | 6 | |||
2.96 € | 100 | 75 jours | 4 | |||
3.77 € | 50 | 75 jours | 4 | |||
4.58 € | 50 | 75 jours | 4 | |||
5.39 € | 50 | 75 jours | 4 | |||
6.20 € | 50 | 77 jours | 4 | |||
7.01 € | 50 | 75 jours | 4 | |||
7.82 € | 50 | 75 jours | 4 | |||
8.62 € | 50 | 77 jours | 4 | |||
9.43 € | 50 | 75 jours | 4 | |||
10.24 € | 50 | 75 jours | 4 | |||
11.05 € | 50 | 77 jours | 4 | |||
11.86 € | 50 | 75 jours | 4 | |||
12.67 € | 50 | 75 jours | 4 | |||
13.48 € | 50 | 75 jours | 4 | |||
14.28 € | 50 | 75 jours | 4 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Type de connexion électrique | Connexion de déplacement d'isolation | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire | Connexions à espacement modulaire(mm) | 5 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 5 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.2|1.5 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|1.5 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.2|1.5 |
Degré de protection (IP), monté | — | Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) | Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Pointe de tension nominale(kV)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles