Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, DMCV (1844895)

Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, DMCV 1844895

Détails du produit:

Référence fabricant: 1844895

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 2.87

Délai de livraison: 47 jours


Données techniques:

Température de fonctionnement: -40|100 °C

Longueur de broche: 2 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1844895

Référence pièce
1844895
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Longueur de broche
(mm)

2.87 €

330 47 jours -40|1002

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Broche Type de fixation Autre
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 2.5 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Or Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Connexions à espacement modulaire(mm) 2.54 Nombre de rangées de contacts enfichables 2
Type de bande Gaine sous blister (pour SMD) Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 2.54
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical)
Type de fixation de PCB Autre Courant nominal d'entrée(A) 6

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, DMCV, le numéro d'article est le suivant: 1844895.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1844895.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1844879
1844882
1844905
1844918
1844921
1844934
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Longueur de broche
(mm)

1.59 €

330 47 jours -40|1002

2.23 €

330 47 jours -40|1002

3.51 €

330 47 jours -40|1002

4.14 €

330 47 jours -40|1002

4.78 €

330 47 jours -40|1002

5.42 €

330 47 jours -40|1002

Assistance technique