Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FKCN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1732797
1732810
1732833
1732836
1732849
1732852
1732865
1732878
1732881
1732894
1733013
1733026
1733039
1733050
1733055
1733068
1733071
1733084
1733097
1733107
1733110
1754610
1754652
1754678
1754681
1754694
1754717
1754720
1754827
1754843
1754869
1754872
1754885
1754908
1754911
1754924
1754937
1754940
1754953
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

7.31 €

50 30 jours 55

9.40 €

50 35 jours 55

11.49 €

50 35 jours 55

12.53 €

50 35 jours 55

13.58 €

50 35 jours 55

14.62 €

50 35 jours 55

15.67 €

50 35 jours 55

16.71 €

50 35 jours 55

17.75 €

50 35 jours 55

18.80 €

50 35 jours 55

7.43 €

50 35 jours 55

8.48 €

50 7 jours 55

9.52 €

50 35 jours 55

11.61 €

50 35 jours 55

12.66 €

50 35 jours 55

13.70 €

50 35 jours 55

14.75 €

50 35 jours 55

15.79 €

50 35 jours 55

16.83 €

50 35 jours 55

17.88 €

50 35 jours 55

18.92 €

50 35 jours 55

7.31 €

50 35 jours 5.085.08

11.49 €

50 7 jours 5.085.08

13.58 €

50 35 jours 5.085.08

14.62 €

50 35 jours 5.085.08

15.67 €

50 35 jours 5.085.08

17.75 €

50 35 jours 5.085.08

18.80 €

50 35 jours 5.085.08

5.35 €

50 7 jours 5.085.08

7.43 €

50 35 jours 5.085.08

9.52 €

50 35 jours 5.085.08

10.57 €

50 7 jours 5.085.08

11.61 €

50 35 jours 5.085.08

13.70 €

50 35 jours 5.085.08

14.75 €

50 35 jours 5.085.08

15.79 €

50 35 jours 5.085.08

16.83 €

50 35 jours 5.085.08

17.88 €

50 35 jours 5.085.08

18.92 €

50 35 jours 5.085.08

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|2.5 Degré de protection (IP), monté Autre
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre
Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal) Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique