Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1786323 |
1786365 |
1810117 |
1810120 |
1810133 |
1810159 |
1810162 |
1810175 |
1810188 |
1810191 |
1810201 |
1810214 |
1825404 |
1825433 |
1825462 |
1825475 |
1825488 |
1825653 |
1825666 |
1825679 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Degré de protection (IP), monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.46 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 320 | -40|100 | Autre | |||
19.10 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 320 | -40|100 | Autre | |||
2.67 € | 100 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 176 | -|- | — | |||
3.94 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 176 | -|- | — | |||
5.22 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 176 | -|- | — | |||
7.76 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 176 | -|- | — | |||
9.04 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 176 | -|- | — | |||
10.31 € | 50 | 7 jours | Circuit imprimé à filin | 176 | -|- | — | |||
11.58 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 176 | -|- | — | |||
12.86 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 176 | -|- | — | |||
14.13 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 176 | -|- | — | |||
15.41 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 176 | -|- | — | |||
10.13 € | 50 | 7 jours | Circuit imprimé à filin | 320 | -40|100 | Autre | |||
12.86 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 320 | -40|100 | Autre | |||
15.59 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 320 | -40|100 | Autre | |||
16.50 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 320 | -40|100 | Autre | |||
17.41 € | 50 | 71 jours | Circuit imprimé à filin | 320 | -40|100 | Autre | |||
16.85 € | 50 | 71 jours | Câble à câble | 320 | -40|100 | Autre | |||
17.75 € | 50 | 7 jours | Câble à câble | 320 | -40|100 | Autre | |||
18.66 € | 50 | 71 jours | Câble à câble | 320 | -40|100 | Autre |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Type de connexion électrique | Connexion à vis | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 5.08 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.2|2.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|2.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|2.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.2|1 | Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) | Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Degré de protection (IP), monté
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles