Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, PTS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1848532
1848545
1848558
1848561
1848574
1848587
1848590
1848600
1848613
1848626
1848639
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.77 €

250 35 jours

1.15 €

250 35 jours

1.54 €

250 35 jours

1.92 €

100 35 jours

2.30 €

100 35 jours

2.69 €

100 35 jours

3.07 €

100 35 jours

3.46 €

100 35 jours

3.84 €

100 35 jours

4.22 €

50 35 jours

4.61 €

50 35 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 400
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Connexions à espacement modulaire(mm) 5 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 5
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|2.5 Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)
Courant nominal d'entrée(A) 10

Assistance technique