Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, GFKC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1700455
1700458
1796212
1796225
1796238
1796241
1796254
1796267
1796270
1796283
1796296
1796306
1796319
1939468
1939471
1939484
1939497
1939507
1939510
1939688
1939727
1939798
1939808
1939837
1939840
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Pointe de tension nominale
(kV)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Courant nominal d'entrée
(A)

3.14 €

100 89 jours -|-47.627.620.2|116

6.27 €

50 89 jours -|-47.627.620.2|116

2.74 €

100 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

4.05 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

5.35 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

6.65 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

7.96 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

9.26 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

10.57 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

11.87 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

13.17 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

14.48 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

15.78 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.512

6.10 €

50 7 jours -|-67.57.50.2|2.5Autre12

6.96 €

50 89 jours -|-67.57.50.2|2.5Autre12

7.83 €

50 89 jours -|-67.57.50.2|2.5Autre12

8.70 €

50 89 jours -|-67.57.50.2|2.5Autre12

9.57 €

50 89 jours -|-67.57.50.2|2.5Autre12

10.44 €

50 89 jours -|-67.57.50.2|2.5Autre12

6.10 €

50 89 jours -|-67.627.620.2|2.5Autre12

9.57 €

50 7 jours -|-67.627.620.2|2.5Autre12

6.22 €

50 89 jours -40|10567.627.620.2|2.5Autre12

7.09 €

50 89 jours -40|10567.627.620.2|2.5Autre12

9.70 €

50 89 jours -40|10567.627.620.2|2.5Autre12

10.57 €

50 89 jours -40|10567.627.620.2|2.5Autre12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Type de câble connectable Filin tubulaire Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)

Assistance technique