Connecteur de traversée, DFK-IPC (1703742)

Connecteur de traversée, DFK-IPC 1703742

Détails du produit:

Référence fabricant: 1703742

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 26.57

Délai de livraison: 75 jours


Données techniques:

Température de fonctionnement: -40|100 °C

Matériau de surface de contact: Argenté

Degré de protection (IP), monté: Autre


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1703742

Référence pièce
1703742
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Matériau de surface de contact Degré de protection (IP), monté

26.57 €

10 75 jours -40|100ArgentéAutre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Câble à câble Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 8
Type de connexion électrique Connexion à vis Catégorie de surtension Degré de pollution 2
Type de câble connectable Filin tubulaire Connexions à espacement modulaire(mm) 10.16 Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Contacts à espacement modulaire(mm) 10.16 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.75|16 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|16
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.75|16 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée
Courant nominal d'entrée(A) 76

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de traversée, DFK-IPC, le numéro d'article est le suivant: 1703742.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1703742.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1703700
1703726
1703755
1703768
1703807
1703810
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Matériau de surface de contact Degré de protection (IP), monté

11.39 €

20 75 jours -40|100ArgentéAutre

18.98 €

10 75 jours -40|100ArgentéAutre

30.37 €

10 75 jours -40|100ArgentéAutre

34.16 €

10 75 jours -40|100ArgentéAutre

19.88 €

10 75 jours -|-Argenté

23.67 €

10 75 jours -|-Argenté

Assistance technique