• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, DFMC (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1709929

Référence pièce
1709929
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Catégorie de surtension Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Courant nominal d'entrée
(A)

4.83 €

50 Devis -40|-40III3.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 2.5
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Or Degré de pollution 2
Type de câble connectable Filin tubulaire Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, DFMC, le numéro d'article est le suivant: 1709929.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1709929.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1709930
1715733
1715735
1715736
1715737
1715740
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Catégorie de surtension Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Courant nominal d'entrée
(A)

34.20 €

50 Devis -40|100III3.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.58

5.26 €

50 28 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

6.55 €

50 29 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

7.84 €

50 28 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

9.12 €

50 29 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

12.98 €

50 29 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

Assistance technique