Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1709930
Référence pièce
|
---|
1709930 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Catégorie de surtension | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.20 € | 50 | Devis | -40|100 | III | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 8 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Noir | Tension nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Or | Degré de pollution | 2 |
Type de câble connectable | Filin tubulaire | Nombre de rangées de contacts enfichables | 2 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- |
Degré de protection (IP), monté | Autre | Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, DFMC, le numéro d'article est le suivant: 1709930.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1709930.
Configurer
Propriétés de base
Type
Température de fonctionnement(°C)
Catégorie de surtension
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1709929 |
1715733 |
1715735 |
1715736 |
1715737 |
1715740 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température de fonctionnement (°C) | Catégorie de surtension | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Courant nominal d'entrée (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 50 | Devis | -40|-40 | III | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 8 | |||
5.26 € | 50 | 28 jours | -40|-40 | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.55 € | 50 | 29 jours | -40|-40 | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 6 | |||
7.84 € | 50 | 28 jours | -40|-40 | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.12 € | 50 | 29 jours | -40|-40 | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 6 | |||
12.98 € | 50 | 29 jours | -40|-40 | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 6 |