Embase PCB, MSTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1712461
1712759
1754591
1754614
1754779
1754818
1754834
1759101
1759208
1759211
1759224
1776676
1776760
1776809
1776867
1776870
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Catégorie de surtension Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
PCB/contact coudé Type de fixation de PCB Courant nominal d'entrée
(A)

0.93 €

200 7 jours -40|-403.55.085.08Autre16

7.47 €

50 7 jours -40|100AutreIII3.55.085.08AutreBride12

2.55 €

100 7 jours -40|100AutreIII3.555AutreAutre12

2.80 €

100 7 jours -40|100AutreIII3.555AutreAutre12

4.82 €

50 22 jours -40|100AutreIII3.555AutreAutre12

5.33 €

50 22 jours -40|100AutreIII3.555AutreAutre12

5.58 €

50 22 jours -40|100AutreIII3.555AutreAutre12

2.80 €

100 7 jours -40|100AutreIII3.55.085.08AutreAutre12

5.33 €

50 22 jours -40|100AutreIII3.55.085.08AutreAutre12

5.58 €

50 22 jours -40|100AutreIII3.55.085.08AutreAutre12

5.83 €

50 22 jours -40|100AutreIII2.55.085.08AutreAutre12

6.20 €

50 22 jours -40|100AutreIII3.55.085.08AutreBride12

3.68 €

100 14 jours -40|100AutreIII3.555AutreBride12

4.69 €

50 22 jours -40|100AutreIII3.555AutreBride12

6.20 €

50 16 jours -40|100AutreIII3.555AutreBride12

6.46 €

50 7 jours -40|100AutreIII3.555AutreBride12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Type de fixation Autre
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre

Assistance technique