Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 5 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 5 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.2|1.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|1.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|1.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.2|1.5 | Degré de protection (IP), monté | Autre | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Courant nominal d'entrée(A) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles