Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, SMSTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1769230
1769243
1769269
1769272
1769285
1769308
1769311
1769324
1769337
1769340
1769353
1769366
1769379
1769382
1769395
1769405
1769418
1769421
1769434
1769447
1769450
1769489
1769515
1769528
1769531
1769544
1769557
1769560
1769573
1769586
1769599
1769609
1769612
1769625
1769638
1769641
1769654
1769667
1769670
1769683
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

0.63 €

300 22 jours 55

0.93 €

200 22 jours 55

1.54 €

150 19 jours 55

1.84 €

100 22 jours 55

2.14 €

100 22 jours 55

2.75 €

100 22 jours 55

3.05 €

100 22 jours 55

3.36 €

100 22 jours 55

3.66 €

50 22 jours 55

3.96 €

50 22 jours 55

4.27 €

50 22 jours 55

4.57 €

50 22 jours 55

4.87 €

50 22 jours 55

5.18 €

50 22 jours 55

5.48 €

50 22 jours 55

5.78 €

50 22 jours 55

6.09 €

50 22 jours 55

6.39 €

50 22 jours 55

6.69 €

50 22 jours 55

7.00 €

50 22 jours 55

7.30 €

50 22 jours 55

1.24 €

200 19 jours 5.085.08

2.14 €

100 22 jours 5.085.08

2.45 €

100 19 jours 5.085.08

2.75 €

100 22 jours 5.085.08

3.05 €

100 22 jours 5.085.08

3.36 €

100 22 jours 5.085.08

3.66 €

50 22 jours 5.085.08

3.96 €

50 22 jours 5.085.08

4.27 €

50 19 jours 5.085.08

4.57 €

50 22 jours 5.085.08

4.87 €

50 22 jours 5.085.08

5.18 €

50 22 jours 5.085.08

5.48 €

50 22 jours 5.085.08

5.78 €

50 22 jours 5.085.08

6.09 €

50 22 jours 5.085.08

6.39 €

50 22 jours 5.085.08

6.69 €

50 22 jours 5.085.08

7.00 €

50 22 jours 5.085.08

7.30 €

50 22 jours 5.085.08

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.5
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 45°/135° (incliné vers le bas)
Type de fixation de PCB Autre Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique