Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1054545 |
1098839 |
1717104 |
1717106 |
1717109 |
1717119 |
1717120 |
1717138 |
1717151 |
1717153 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Catégorie de surtension | Longueur de broche (mm) | Type de bande | Corps d'isolation du matériau | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 50 | 70 jours | Vert | — | — | 3.1 | Aucun | — | Bride | |||
5.23 € | 50 | 56 jours | Noir | — | — | 3.1 | — | — | Bride | |||
5.17 € | 50 | 70 jours | Noir | — | — | 2.6 | Aucun | — | — | |||
6.06 € | 50 | 70 jours | Noir | — | — | 2.6 | Aucun | — | — | |||
6.96 € | 50 | 70 jours | Noir | — | — | 2.6 | Aucun | — | — | |||
4.68 € | 50 | 70 jours | Vert | Autre | III | 2.6 | Aucun | Thermoplastique | Bride | |||
5.58 € | 50 | 70 jours | Vert | — | — | 2.6 | Aucun | — | Bride | |||
6.48 € | 50 | 70 jours | Vert | — | — | 2.6 | Aucun | — | Bride | |||
6.48 € | 50 | 70 jours | Vert | — | — | 2.6 | Aucun | — | Bride | |||
7.38 € | 50 | 70 jours | Vert | — | — | 2.6 | Aucun | — | Bride |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 630 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Température de fonctionnement(°C) | -40|-40 | Type de fixation | Autre |
Pointe de tension nominale(kV) | 6 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Connexions à espacement modulaire(mm) | 7.62 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Contacts à espacement modulaire(mm) | 7.62 |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe | PCB/contact coudé | — | Courant nominal d'entrée(A) | 41 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Catégorie de surtension
Longueur de broche(mm)
Type de bande
Corps d'isolation du matériau
Type de fixation de PCB
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles