Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, SPC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1711297
1711307
1711310
1711323
1711336
1711417
1711420
1711433
1711446
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.20 €

50 65 jours

15.83 €

50 65 jours

18.47 €

50 65 jours

21.11 €

50 65 jours

23.75 €

50 65 jours

16.44 €

50 65 jours

19.08 €

50 65 jours

21.72 €

50 65 jours

24.36 €

50 65 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 8 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Argenté
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Connexions à espacement modulaire(mm) 10.16 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 10.16
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.75|16 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.75|16 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.75|16
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.75|16 Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)
Courant nominal d'entrée(A) 76

Assistance technique